(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie de herramientas neumáticas, manguera súper bobina, serie SCH (Números de pieza)

Serie de herramientas neumáticas, manguera súper bobina, serie SCH
  • Descuento por volumen

Carcasa de bobina convencional recubierta con resina especial ignífuga.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SCH570

Número de Parte
SCH570
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Componentes relacionados Forma de la boquilla Estándar Características Estándar / Resina ignífuga VO
Especificaciones CH700 Equivalente Rango de operación normal(mm) 4000 Peso colgante(g) 32

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SCH570 de la serie Serie de herramientas neumáticas, manguera súper bobina, serie SCH.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico