(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Articulación de la serie conjunta Número de pieza 24 Codo (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NO.24X1/4X1/4
NO.24X1/4X1/8
NO.24X1/4X45
NO.24X1/8X1/8
NO.24X3/8X1/4
NO.24X3/8X3/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de conección Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente1/4B(8A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo: tornillo de diámetro diferente1/4B(8A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente1/4B(8A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente1/8B(6A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Tornillo: tornillo de diámetro diferente3/8B(10A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente3/8B(10A)3/8B(10A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Varilla de latón Rosca de conexión tipo M1 R Rosca de conexión tipo M2 Rc
Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Aire Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico