(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

LW Diene Rubber

LW Diene Rubber
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Anillo exterior + rueda
· Material de los neumáticos: Caucho diénico (BR)
· Cojinete del eje: Disponible
· Tipo de rueda: rueda única
· Centro: Acero SPHC-P

PDF

 
Número de Parte
LW-100-CB
LW-130-CB
LW-150-CB
LW-200-CB
LW-250-CB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
Máx. carga permisible
(N)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100351242780
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1304220521370
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1504520551560
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2004520551960
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2505025642540

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Anillo exterior + rueda Material del neumático Caucho Dienico (BR) Cojinete del eje Disponible
Núcleo Acero SPHC-P Detalles del rodamiento Rodamientos prensados Tipo de rueda Rueda individual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico