(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica: codo de 90°, BSPT a BSPP con asiento hembra de 30°, tipo 190 (Números de pieza)

Adaptadores de manguera hidráulica: codo de 90°, BSPT a BSPP con asiento hembra de 30°, tipo 190
  • Descuento por volumen

Adaptador tipo codo de 90 ° (con hoja hembra de 30 °).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
190-02-02
190-04-02
190-04-04
190-04-06
190-06-06
190-06-08
190-08-06
190-08-08
190-08-12
190-12-08
190-12-12
190-16-12
190-16-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de tornillo de conexión Nominal de tornillo de conexión, el segundo bocado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/81/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/41/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/41/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/43/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/83/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/81/2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/23/8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/21/2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/23/4
1 Pieza(s)Disponible

53 Días o más

3/41/2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/43/4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13/4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

11

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tipos Adaptador A Codo 90 °
Tipo de rosca de conexión Rosca macho x rosca macho Tipos de conexión G (PF) 30 ° con una sábana hembra Tipo de conexión segundo R(PT)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico