(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica - Conexión PT Conector macho hexagonal grande PF 30° MIS, serie 1009LH

Adaptadores de manguera hidráulica - Conexión PT Conector macho hexagonal grande PF 30° MIS, serie 1009LH
  • Descuento por volumen

· Material: ③Acero inoxidable 304
· Forma: pezones
· Tipo de rosca de conexión: Roscado x roscado
· Rosca de conexión tipo M1: PT
· Rosca de conexión tipo M2: PF30° MIS

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1009LH-16

Número de Parte
1009LH-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tipos Adaptador A Pezón
Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho Rosca de conexión tipo M1 PT Rosca de conexión tipo M2 PF30°MIS
Tornillo de conexión T1 1 Tornillo de conexión T2 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1009LH-16 de la serie Adaptadores de manguera hidráulica - Conexión PT Conector macho hexagonal grande PF 30° MIS, serie 1009LH.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico