(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector de pezón serie QDC 103 tipo 103 NM (Números de pieza)

Conector de pezón serie QDC 103 tipo 103 NM
  • Descuento por volumen

Con el 103 NM, la conexión del lado del acoplador y el lado del pezón automáticamente hace que la válvula del lado del acoplador se abra. El accesorio de bambú integrado es parte de nuestra línea y se puede conectar directamente a un tubo U5 dedicado.

PDF

 
Número de Parte
103N-2M
103N-M5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de rosca T (R) T Tamaño de rosca (M)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/8-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-M5X0.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Latón Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Hidráulico General Macho femenino Pezón Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Tipo de conector hembra Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de presión de operación(MPa) ::1.0
Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80 Rango de temperatura de funcionamiento (agua durante el uso)(℃) 0~80 Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aceite hidráulico general)(℃) -20~80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico