(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie QDC 103 - Tipo de conector de acoplador - 103C-M (Números de pieza)

Serie QDC 103 - Tipo de conector de acoplador - 103C-M
  • Descuento por volumen

Con el 103C-M, la conexión del acoplador al pezón abre automáticamente la válvula del acoplador. Nuestra línea incluye un accesorio de bambú integrado. Se puede conectar directamente a un tubo U5 dedicado.

PDF

 
Número de Parte
103C-2M
103C-M5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de rosca T (R) T Tamaño de rosca (M)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-M5X0.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Latón Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Hidráulico General Macho femenino Acoplador Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Tipo de conector macho Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de presión de operación(MPa) ::1.0
Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80 Rango de temperatura de funcionamiento (agua durante el uso)(℃) 0~80 Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aceite hidráulico general)(℃) -20~80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico