(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie Chemifit C1, conector de unión EUC-C1 (Números de pieza)

Serie Chemifit C1, conector de unión EUC-C1
  • Descuento por volumen

El conector de unión EUC-C1 está completamente procesado para no usar aceite. Las piezas se limpian y ensamblan en salas limpias y no se utiliza aceite ni grasa, incluso en el material de sellado.

(i)Advertencia

  • La cantidad mínima a ordenar cambiará a partir de abril de 2021. Consulte la pantalla de cotización / pedido para obtener más detalles.

PDF

 
Número de Parte
EUC1/2-C1
EUC1/4-3/8-C1
EUC1/4-6-C1
EUC1/4-C1
EUC1/8-1/4-C1
EUC1/8-C1
EUC3/8-1/2-C1
EUC3/8-10-C1
EUC3/8-C1
EUC3-C1
EUC4-C1
EUC6-C1
EUC8-C1
EUC10-C1
EUC12-C1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de montaje Unión, diámetro igual Unión, diámetro desigual Tubo aplicable OD d2
(mm)
Tubo aplicable OD d1, d2
(mm)
Tubo aplicable OD d1
(pulgada)
Tubo aplicable OD d2
(pulgada)
Tubo aplicable OD d1, d2
(pulgada)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Unión con el mismo diámetroConectores de unión-----1/2
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Unión con diferentes diámetros.-[Diámetro desigual Unión recta] Conectores de unión de diferentes diámetros--1/43/8-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Unión con diferentes diámetros.-[Diámetro desigual Unión recta] Conectores de unión de diferentes diámetros6-1/4--
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Unión con el mismo diámetroConectores de unión-----1/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Unión con diferentes diámetros.-[Diámetro desigual Unión recta] Conectores de unión de diferentes diámetros--1/81/4-
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Unión con el mismo diámetroConectores de unión-----1/8
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Unión con diferentes diámetros.-[Diámetro desigual Unión recta] Conectores de unión de diferentes diámetros--3/81/2-
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

Unión con diferentes diámetros.-[Diámetro desigual Unión recta] Conectores de unión de diferentes diámetros10-3/8--
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Unión con el mismo diámetroConectores de unión-----3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unión con el mismo diámetroConectores de unión--3---
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Unión con el mismo diámetroConectores de unión--4---
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Unión con el mismo diámetroConectores de unión--6---
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Unión con el mismo diámetroConectores de unión--8---
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Unión con el mismo diámetroConectores de unión--10---
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Unión con el mismo diámetroConectores de unión--12---

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Resina Especial de Polipropileno Material de sellado EPDM
Material de la porción del hilo Resina Especial de Polipropileno Aplicación Para presión general de aire / Circunstancia limpia Fluido Aplicable Agua / Aire / Químicos, solventes
Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80 Rango de temperatura de funcionamiento (agua durante el uso)(℃) 0~80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico