(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Codo: 45 grados, soldado, serie ZEQ, accesorios sanitarios (Números de pieza)

Codo: 45 grados, soldado, serie ZEQ, accesorios sanitarios
  • Descuento por volumen

La marca sanitaria confiable de Zett es ampliamente utilizada en las industrias de alimentos, medicina y semiconductores.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZEQ-W-1S
ZEQ-W-1S-SU6L
ZEQ-W-1.5S
ZEQ-W-1.5S-SU6L
ZEQ-W-2S
ZEQ-W-2S-SU6L
ZEQ-W-2.5S
ZEQ-W-2.5S-SU6L
ZEQ-W-3S
ZEQ-W-3S-SU6L
ZEQ-W-4S
ZEQ-W-4S-SU6L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Rango de diámetro exterior nominal Diámetro exterior nominal
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S1S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S1S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S1.5S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S1.5S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S2S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S2S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S2.5S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S2.5S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S3S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S3S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S4S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S4S

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Accesorios para soldadura Forma de ajuste Codo de 45 ° Tipo de conexión (entre accesorios de tipo / diámetro iguales) Para soldar
Diámetro, centro Diámetro igual / concéntrico Acabado superficial # 320 a # 400 (pulido acabado polaco)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico