(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de rosca de alta presión PT CA/Cap (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PTCA-6A
PTCA-6A-SU4
PTCA-6A-SU6L
PTCA-8A
PTCA-8A-SU4
PTCA-8A-SU6
PTCA-8A-SU6L
PTCA-10A
PTCA-10A-SU4
PTCA-10A-SU6
PTCA-10A-SU6L
PTCA-15A
PTCA-15A-SU4
PTCA-15A-SU6
PTCA-15A-SU6L
PTCA-20A
PTCA-20A-SU4
PTCA-20A-SU6
PTCA-20A-SU6L
PTCA-25A
PTCA-25A-SU4
PTCA-25A-SU6
PTCA-25A-SU6L
PTCA-32A
PTCA-32A-SU4
PTCA-32A-SU6
PTCA-32A-SU6L
PTCA-40A
PTCA-40A-SU4
PTCA-40A-SU6
PTCA-40A-SU6L
PTCA-50A
PTCA-50A-SU4
PTCA-50A-SU6
PTCA-50A-SU6L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Hilo Nominal M1 Tubo aplicable OD
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbono (SS)1/8B(6A)10.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/8B(6A)10.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1/8B(6A)10.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbono (SS)1/4B(8A)13.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)13.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161/4B(8A)13.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1/4B(8A)13.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbono (SS)3/8B(10A)17.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)17.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3163/8B(10A)17.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L3/8B(10A)17.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbono (SS)1/2B(15A)21.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)21.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161/2B(15A)21.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1/2B(15A)21.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbono (SS)3/4B(20A)27.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)27.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3163/4B(20A)27.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L3/4B(20A)27.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbono (SS)1B(25A)34.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)34.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161B(25A)34.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1B(25A)34.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbono (SS)1 1/4B(32A)42.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/4B(32A)42.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161 1/4B(32A)42.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1 1/4B(32A)42.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbono (SS)1 1/2B(40A)48.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/2B(40A)48.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161 1/2B(40A)48.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1 1/2B(40A)48.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbono (SS)2B(50A)60.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042B(50A)60.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3162B(50A)60.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L2B(50A)60.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 12 Tipo de conección Paso (Terminal) Forma de conexión Gorra
Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Vapor / Aceite
Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico