(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de bola de acero inoxidable Serie BSS Tipo de mango de ala (Números de pieza)

Válvula de bola de acero inoxidable Serie BSS Tipo de mango de ala
  • Descuento por volumen

El mango pequeño permite una fácil instalación y operación incluso en espacios estrechos densos con tuberías.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BSS-126-20RC
BSS-126-25RC
BSS-822-32RC
BSS-822-40RC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal L
(mm)
(H)
(mm)
(L1)(L2)(L3)
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)615080
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1B(25A)1B(25A)755380
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)7870110
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)8273110

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Agua / Aire / Aceite / Gas Forma del cuerpo principal Recto
Material del cuerpo Acero inoxidable 316 Método de operación Manual Lado de suministro, tipo de conexión Rc
Temperatura de operación(℃) -20::180 Rango de presión de operación(MPa) ::3.92 Revestimiento del cuerpo Ninguno
Forma de la manija Tipo de mango de ala Lado de control, tipo de conexión Rc Material y color de la manija Acero inoxidable (SUS430) (revestimiento de vinilo), rojo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico