(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de bola de acero inoxidable Nivel de serie BSS Tipo de manija (Números de pieza)

Válvula de bola de acero inoxidable Nivel de serie BSS Tipo de manija
  • Descuento por volumen

Tipo de barra compacta con estructura simple. El cuerpo no contiene orificios ni grietas. El cuerpo está compuesto de SUS316 altamente resistente a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BSS-01-08RC
BSS-01-10RC
BSS-01-15RC
BSS-01-20RC
BSS-01-25RC
BSS-820-32RC
BSS-820-50RC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal L
(mm)
(H)
(mm)
(L1)(L2)(L3)
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)1/4B(8A)403160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)44.54080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)54.54280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)6151100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)1B(25A)7555100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)7866150
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2B(50A)2B(50A)10075150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Agua / Aire / Aceite / Gas Forma del cuerpo principal Recto
Material del cuerpo Acero inoxidable 316 Método de operación Manual Lado de suministro, tipo de conexión Rc
Temperatura de operación(℃) -10::180 Rango de presión de operación(MPa) ::3.92 Revestimiento del cuerpo Ninguno
Forma de la manija estándar Lado de control, tipo de conexión Rc Material y color de la manija Acero inoxidable (SUS430) (revestimiento de vinilo), rojo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico