(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera de conducto - flexible, refuerzo de alambre de metal, serie N (Números de pieza)

Manguera de conducto - flexible, refuerzo de alambre de metal, serie N

El alambre de metal se usa para refuerzo, y como se reduce la deformación térmica, la manguera tiene buena flexibilidad.

[Caracteristicas]
· Ligero y portátil.
· Tiene alta flexibilidad.
· Tiene propiedades superiores de resistencia química para ácidos y alcalinos, etc.
· Los alambres de metal en los alambres centrales reducen la deformación por calor

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
N-16-[1-20/1]
N-19-[1-20/1]
N-25-[1-20/1]
N-32-[1-20/1]
N-38-[1-20/1]
N-50-[1-20/1]
N-65-[1-20/1]
N-75-[1-20/1]
N-90-[1-20/1]
N-100-[1-20/1]
N-125-[1-20/1]
N-150-[1-20/1]
N-200-[1-20/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(φ)
I.D.
(φ)
Presión permitida (20 ° C)
(MPa)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal
(φ)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

12 Días o más

21.216.70.0620161 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

2419.50.0623191 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

3025.50.0625251 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

3732.50.0635321 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

42.638.10.0640381 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

57.650.80.0555501 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

70.563.50.0470651 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

82.575.50.0480751 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

96890.0390901 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

109102.20.031001001 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

134.51270.021201251 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

160152.60.021301501 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

211.5204.10.012002001 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de la manguera PVC blando + PVC duro Características Uso general / Flexión Uso del servicio de corte Presencia
Color Gris Fluido Aplicable Químico / Polvo / Aire Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico