(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brida - estándar JIS, serie MCJ-2 (Números de pieza)

 
Número de Parte
MCJ-2010
MCJ-2020
MCJ-2025
MCJ-2040
MCJ-2050
MCJ-2065
MCJ-2080
MCJ-2100
MCJ-2125
MCJ-2150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo de conexión Brida Diámetro exterior A
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1010A (φ17.3)70
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1020A(φ27.2)80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025A(φ34.0)90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040A(φ48.6)105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050A (φ60.5)120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1065A(φ76.3)145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080A(φ89.1)160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100A (φ114.3)185
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10125A (φ139.8)210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150A (φ165.2)235

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Brida Forma de brida Estándar Tipo de brida VG
Material Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico