(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Con nivelador integrado, de acero roscado. (Números de pieza)

Ruedas - Con nivelador integrado, de acero roscado.
  • Descuento por volumen

Ruedas con nivelador integrado, de acero roscado, material de la rueda elastómero, rangos de carga desde 35.01 hasta 140.00daN. Gran variedad de dimensiones configurables.

Número de Parte
CABF50UB
CABF50UW
CABF75UB
CABF75UW
CNBF50UB
CNBF50UW
CNBF75UB
CNBF75UW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga admisible [Calculado por catálogo carga admisible × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Carga permitida [Calculada por la carga permitida del catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Diámetro de tornillo M1 Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda B
(mm)
Radio de giro E
(mm)
Color Ajustador
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.0058.867M12507030NegroPresencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.0058.867M12507030BlancoPresencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.01~140.00117.696M16758535NegroPresencia
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

80.01~140.00117.696M16758535BlancoPresencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.0058.867M12507030NegroNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.0058.867M12507030BlancoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.01~140.00117.696M16758535NegroNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.01~140.00117.696M16758535BlancoNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo atornillado Tope Ninguno Material de la rueda Elastómero
Características de la rueda Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400) Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico