(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de tornillo macho de enchufe de PP (Números de pieza)

Tipo de tornillo macho de enchufe de PP
  • Descuento por volumen

Una articulación con excelente resistencia química, ideal para los sectores alimentario, químico y médico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TSV-2P
TSV-3P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de rosca hembra de apareamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rc (PT) 1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rc (PT) 3/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo PP Materiales adhesivos Caucho Flúor
Fluido Aplicable Agua Macho femenino Enchufe Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Tipo de hilos masculinos Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Equipos de fisica y quimica / Equipo medico / Alimentos · Equipos para bebidas Presión de funcionamiento normal 0.7 MPa o menos
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico