(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Zócalo Doppler serie ES (AIR), tipo púa (Números de pieza)

Zócalo Doppler serie ES (AIR), tipo púa
  • Descuento por volumen

Una clásica junta plástica ligera estándar. Una conexión de un toque para facilitar el trabajo.

[Caracteristicas]
· Fácil de conectar / desconectar mediante una conexión de un toque.
· Mecanismo de bloqueo de seguridad.
· Utiliza un plástico de ingeniería antichoque superior.
· Los enchufes de la serie JOPLA están hechos de plástico liviano. Estos accesorios se pueden combinar independientemente de la forma y el tamaño.
· * Recomendamos utilizar combinaciones dentro de la misma serie.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TT-2NR
TT-3NR
TT-4NR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la manguera montada del lado de acoplamiento
(Ømm de diámetro interno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo PPE+PA Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Aire Macho femenino Enchufe Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Tipo de púa de manguera Entorno operativo, aplicaciones Estándar Presión de funcionamiento normal 0,98 MPa o menos
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico