(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos de plástico: tornillo de cabeza hueca hexagonal, punta plana, PEEK (Números de pieza)

Tornillos de plástico: tornillo de cabeza hueca hexagonal, punta plana, PEEK
  • Descuento por volumen

Aplicaciones de gran alcance con composición adecuada para procesos de soldadura, que ofrecen resistencia al calor superior, resistencia a la fatiga, resistencia a los golpes y resistencia a la fluencia. Los materiales permanecen intactos incluso con uso repetitivo.

Número de Parte
SSH-PEEK-M3-4
SSH-PEEK-M3-5
SSH-PEEK-M3-6
SSH-PEEK-M3-8
SSH-PEEK-M3-10
SSH-PEEK-M3-12
SSH-PEEK-M3-15
SSH-PEEK-M4-5
SSH-PEEK-M4-6
SSH-PEEK-M4-8
SSH-PEEK-M4-10
SSH-PEEK-M4-12
SSH-PEEK-M4-15
SSH-PEEK-M4-20
SSH-PEEK-M5-5
SSH-PEEK-M5-6
SSH-PEEK-M5-8
SSH-PEEK-M5-10
SSH-PEEK-M5-12
SSH-PEEK-M5-15
SSH-PEEK-M5-20
SSH-PEEK-M6-6
SSH-PEEK-M6-8
SSH-PEEK-M6-10
SSH-PEEK-M6-12
SSH-PEEK-M6-15
SSH-PEEK-M6-20
SSH-PEEK-M6-25
SSH-PEEK-M8-10
SSH-PEEK-M8-12
SSH-PEEK-M8-15
SSH-PEEK-M8-20
SSH-PEEK-M8-25
SSH-PEEK-M8-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1034
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1046
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1056
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1058
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512
1 Pieza(s)Disponible

96 Días o más

10515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1066
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1068
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10810
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10825
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10830

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Tornillo opresor
Material Pico Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Aplicación Estándar
Material de plastico PEEK (Polieterétercetona) Color Ocre

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico