(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos autorroscantes: cabeza segmentada, accionamiento Phillips, ranura en cruz, tipo 4, forma AB【700-1,000 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tornillos autorroscantes: cabeza segmentada, accionamiento Phillips, ranura en cruz, tipo 4, forma AB
  • Descuento por volumen

Tiene tornillos que se aprietan al golpear en lugares donde hay agujeros piloto abiertos, lo que elimina la necesidad de golpear el trabajo y evita el traqueteo.

Número de Parte
CSPTRS4-ST3W-TP4-20
CSPTRS4-STC-TP4-20
CSPTRS4-SUS-TP4-8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Material Tratamiento de superficies

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020[Acero] Equivalente SWCH[Cromado trivalente] Blanco trivalente

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-20[Acero] Equivalente SWCH[Cromado] Cromado

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Nominal de hilo (M) 4 Forma detallada Braguero
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Forma de la punta Otras formas especiales
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico