(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos autorroscantes: cabeza troncocónica, llave Phillips, empotrada en cruz/recta, extremo sólido con brida, tipo 2, G=15 (Números de pieza)

Tornillos autorroscantes: cabeza troncocónica, llave Phillips, empotrada en cruz/recta, extremo sólido con brida, tipo 2, G=15
  • Descuento por volumen

[Tipo de cresta de rosca] Tornillos autorroscantes
[Hilo nominal (M)] 4
[Forma detallada] Pan
[Dimensiones del orificio de montaje] Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] Equivalente a SUS304
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Forma de la punta] Otros especiales
[Forma]
[Formas adicionales] Estándar
[Unidad de ventas] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza)
[Aplicación] Estándar
[Longitud L (mm)] 30 35 45

Número de Parte
CSBPNS15-SUS-TP4-30
CSBPNS15-SUS-TP4-35
CSBPNS15-SUS-TP4-45
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Nominal de hilo (M) 4 Forma detallada Pan
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable 304 equivalente
Tratamiento de superficies Ninguno Forma de la punta Otras formas especiales Formas Adicionales Estándar
Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico