(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos autorroscantes: cabeza troncocónica, llave Phillips, empotrada en cruz/recta, extremo sólido con brida, tipo 2【1-1,000 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tornillos autorroscantes: cabeza troncocónica, llave Phillips, empotrada en cruz/recta, extremo sólido con brida, tipo 2
  • Descuento por volumen

· Tipo de cresta de rosca: tornillos autorroscantes
· Hilo: M4
· Forma detallada: Pan
· Dimensiones del orificio de montaje: Phillips
· Forma básica: estándar (redonda)
· Materiales: equivalentes a SUS304
· Forma de la punta: otra especial
· Formas adicionales: estándar
· Aplicación: estándar
Longitud (mm): 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70
· Tratamiento de la superficie: Ninguno, enchapado de color marrón alemán, pintura negra, color del genio, color del genio, color del genio (grueso)
· Unidad de venta: baja cantidad (disponible para la compra de 1 pieza), caja y paquete.

Número de Parte
CSBPNS5-SUS-TP4-20
CSBPNS5-SUS-TP4-25
CSBPNS5-SUS-TP4-30
CSBPNS5-SUS-TP4-35
CSBPNS5-SUS-TP4-40
CSBPNS5-SUS-TP4-45
CSBPNS5-SUS-TP4-50
CSBPNS5-SUS-TP4-55
CSBPNS5-SUS-TP4-60
CSBPNS5-SUS-TP4-65
CSBPNS5-SUS-TP4-70
CSBPNS5-SUSGJB-TP4-20
CSBPNS5-SUSSP1-TP4-20
CSBPNS5-SUSSP2-TP4-20
CSBPNS5-SUSTBS-TP4-30
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Tratamiento de superficies Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1065[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1070[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1020[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemánCaja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1020[Color del genio] Color del genioCaja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1020[Color del genio] Color templado (oscuro)Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030[Pintura negra] Pintura negraCantidad baja (se puede comprar de uno)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Nominal de hilo (M) 4 Forma detallada Pan
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable 304 equivalente
Forma de la punta Otras formas especiales Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico