(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos autorroscantes - cabeza hexagonal, con brida, tipo 2, forma B-0【1,500 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tornillos autorroscantes - cabeza hexagonal, con brida, tipo 2, forma B-0
  • Descuento por volumen

Se afila a la parte superior de 2.5 a 3 hilos, proporcionando un tono más fino que el tipo 1.

Número de Parte
HXPTRS-ST3W-TP3-8
HXPTRS-ST3W-TP3-10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm)

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1010

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Nominal de hilo (M) 3 Forma detallada Estándar
Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Maleficio Material Equivalente SWCH
Tratamiento de superficies Blanco trivalente Forma de la punta Otras formas especiales Formas Adicionales Con brida
Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico