(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza hexagonal pequeño con resorte y arandela plana JIS - acero, marca 7, M8【100-240 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tornillo de cabeza hexagonal pequeño con resorte y arandela plana JIS - acero, marca 7, M8
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
[Nominal] 8
[Material] Acero equivalente SWCH
Tornillo de clasificación de resistencia 7T (carga mínima de tracción 70 kgf / mm2)
[Tratamiento de superficies] Negro trivalente, blanco trivalente, cromado brillante, cromado negro, cromado
[Clase de resistencia (acero)] 8,8

Número de Parte
HXNSMB7-ST3B-M8-16
HXNSMB7-ST3B-M8-20
HXNSMB7-ST3B-M8-25
HXNSMB7-ST3B-M8-30
HXNSMB7-ST3B-M8-35
HXNSMB7-ST3B-M8-45
HXNSMB7-ST3W-M8-16
HXNSMB7-ST3W-M8-20
HXNSMB7-ST3W-M8-25
HXNSMB7-ST3W-M8-30
HXNSMB7-ST3W-M8-35
HXNSMB7-ST3W-M8-40
HXNSMB7-ST3W-M8-45
HXNSMB7-ST3W-M8-50
HXNSMB7-STC-M8-16
HXNSMB7-STC-M8-20
HXNSMB7-STC-M8-25
HXNSMB7-STC-M8-30
HXNSMB7-STC-M8-35
HXNSMB7-STC-M8-40
HXNSMB7-STC-M8-50
HXNSMB7-STCB-M8-16
HXNSMB7-STCB-M8-20
HXNSMB7-STCB-M8-25
HXNSMB7-STCB-M8-30
HXNSMB7-STU-M8-16
HXNSMB7-STU-M8-20
HXNSMB7-STU-M8-25
HXNSMB7-STU-M8-30
HXNSMB7-STU-M8-45
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Tratamiento de superficies

240 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1016[Cromado trivalente] Negro trivalente

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020[Cromado trivalente] Negro trivalente

180 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1025[Cromado trivalente] Negro trivalente

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1030[Cromado trivalente] Negro trivalente

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1035[Cromado trivalente] Negro trivalente

120 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1045[Cromado trivalente] Negro trivalente

240 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1016[Cromado trivalente] Blanco trivalente

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020[Cromado trivalente] Blanco trivalente

180 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1025[Cromado trivalente] Blanco trivalente

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1030[Cromado trivalente] Blanco trivalente

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1035[Cromado trivalente] Blanco trivalente

130 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1040[Cromado trivalente] Blanco trivalente

120 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1045[Cromado trivalente] Blanco trivalente

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1050[Cromado trivalente] Blanco trivalente

240 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-16[Cromado] Cromado

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-20[Cromado] Cromado

180 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-25[Cromado] Cromado

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-30[Cromado] Cromado

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-35[Cromado] Cromado

130 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-40[Cromado] Cromado

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-50[Cromado] Cromado

240 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-16[Cromado] Cromato negro

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-20[Cromado] Cromato negro

180 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-25[Cromado] Cromato negro

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-30[Cromado] Cromato negro

240 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-16[Cromado brillante] Cromado brillante

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-20[Cromado brillante] Cromado brillante

180 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-25[Cromado brillante] Cromado brillante

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-30[Cromado brillante] Cromado brillante

120 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-45[Cromado brillante] Cromado brillante

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 8 Pitch(mm) 1.25 Forma detallada Pequeño diámetro
Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Maleficio Material Equivalente SWCH
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Lavadora incluida
Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Alta resistencia Clase de resistencia (acero) 8.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico