(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza hexagonal con arandela dentada externa - acero, M8 - M12, Phillips【600-700 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tornillo de cabeza hexagonal con arandela dentada externa - acero, M8 - M12, Phillips
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
[Rosca nominal (M)] 5
[Paso (mm)] 0,8
[Forma detallada] Estándar
[Estilo de conducción] Phillips
[Forma básica] Maleficio
[Material] Equivalente a SWCH
[Tipo de cresta de hilo] xoarse métrico
[Forma de la punta] extremo plano
[Unidad de ventas] Caja/paquete
[Aplicación] Estándar
[Longitud L (mm)] 8 10 12
[Tratamiento de superficies] Cromado brillante
[Tipo] HXPS-STU-M, HXPS-STC-M

Número de Parte
HXPS-STC-M5-10
HXPS-STC-M5-12
HXPS-STU-M5-8
HXPS-STU-M5-10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud L (mm) Tratamiento de superficies

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Cromado] Cromado

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12[Cromado] Cromado

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8[Cromado brillante] Cromado brillante

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10[Cromado brillante] Cromado brillante

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 5 Pitch(mm) 0.8 Forma detallada Estándar
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Maleficio Material Equivalente SWCH
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Lavadora incluida
Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico