(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza troncocónica con bloqueo ondulado y arandela plana pequeña - acero, M4/M6, Phillips【400-1,300 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tornillo de cabeza troncocónica con bloqueo ondulado y arandela plana pequeña - acero, M4/M6, Phillips
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
El resorte ondulado y la pequeña arandela plana están incrustados en el tornillo de cabeza plana con una forma que evita que se caiga.
SP-4 (Arandelas planas pequeñas Spac+JIS)

Número de Parte
CSPPNSP4-ST3W-M4-8
CSPPNSP4-ST3W-M5-12
CSPPNSP4-STC-M4-10
CSPPNSP4-STC-M6-12
CSPPNSP4-STN-M4-10
CSPPNSP4-STU-M4-8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Tratamiento de superficies

1,300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10480.7[Cromado trivalente] Blanco trivalente

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105120.8[Cromado trivalente] Blanco trivalente

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-4100.7[Cromado] Cromado

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-6121[Cromado] Cromado

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

104100.7[Niquelado] Niquelado

1,300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-480.7[Cromado brillante] Cromado brillante

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Pan Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Material Equivalente SWCH Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Lavadora incluida Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico