(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos decorativos - cabeza plana, punta cónica, ECO-BS (Números de pieza)

Tornillos decorativos - cabeza plana, punta cónica, ECO-BS
  • Descuento por volumen

La flauta incorporada en la perilla de la cabeza lo convierte en un tornillo ornamental que se puede girar fácilmente manualmente sin que se deslice. Además, hay una ranura para girar el destornillador de cabeza plana.

Número de Parte
SPNE-BRH-M4-20
SPNE-BRH-M4-27
SPNE-BRH-M5-22
SPNE-BRH-M5-27
SPNE-BRH-M5-37
SPNE-BRH-M6-21
SPNE-BRH-M6-26
SPNE-BRH-M6-30
SPNE-BRH-M6-36
SPNE-BRH-M8-34
SPNE-BRH-M8-44
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104200.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104270.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105220.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105270.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105370.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106211
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106261
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106301
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106361
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108341.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108441.25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Cabeza plana Forma básica Otros tornillos
Material Latón Tratamiento de superficies Cromado Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Punto de cono Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico