(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rosca hembra de enchufe de una válvula de alta válvula (Números de pieza)

Rosca hembra de enchufe de una válvula de alta válvula
  • Descuento por volumen

Ligera y ultra pequeña articulación de un toque. El zócalo incluye rosca hembra.

[Caracteristicas]
· Acoplamiento ligero, ultra pequeño y fácil de usar.
· Hay dos tipos disponibles: aluminio y latón.
· La estructura es resistente a la remoción debido al arrastre a medida que se tira del manguito hacia el lado del tapón.

PDF

 
Número de Parte
H-2MS
H-3MS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la rosca Longitud del cuerpo principal A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rc1/456
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Rc3/860

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Latón Fluido Aplicable Aire comprimido
Tipo de hilo Roscado hembra roscado Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60
Rango de presión de operación(MPa) ::1 Especificaciones Enchufe

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico