(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Boquilla de acoplamiento CHS tipo M (Números de pieza)

Boquilla de acoplamiento CHS tipo M
  • Descuento por volumen

Como tipo de un toque, el tipo de pezón M se puede insertar / quitar.

[Caracteristicas]
· El diseño de un toque permite enchufar y desenchufar fácilmente.
· Línea amplia que incluye un tipo de tuerca para manguera y tipo de tornillo macho / hembra a un tipo de ángulo libre.
· Reducción de la fuga de aire causada por arañazos en el tapón, endurecimiento del empaque, etc.
· Sellado de la parte del tornillo (tornillo R): se puede usar para tuberías como está debido a que la parte del tornillo ha sido sellada

PDF

 
Número de Parte
C4P-01M
C4P-02M
C4P-03M
C4P-04M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la rosca Longitud del cuerpo principal A
(mm)
Piezas de conexión
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

R1/837R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/441R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/842R3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

R1/248R1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero con niquelado Materiales adhesivos NBR (caucho de nitrilo)
Fluido Aplicable Aire comprimido Macho femenino Enchufe (macho) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Tipo roscado Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60
Rango de presión de operación(MPa) ::1.5 Especificaciones Pezón Junta tórica Ninguno
Control de velocidad de flujo Ninguno Con hilo de sellado Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico