(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Micro Super Mini CA00 Tipo Zócalo Tipo MS para uso industrial general (Números de pieza)

Micro Super Mini CA00 Tipo Zócalo Tipo MS para uso industrial general
  • Descuento por volumen

Se puede conectar simplemente insertando el enchufe en el zócalo. El cuerpo principal está hecho de latón y está cromado para una resistencia superior a la corrosión.

[Caracteristicas]
· La operación de un toque implica simplemente presionar un enchufe en un enchufe para las conexiones de la tubería de aire.
· El cuerpo principal, hecho de latón cromado, es resistente a la corrosión y muy duradero.
· Admite una amplia gama de aplicaciones con una válvula automática con excelente resistencia a la presión integrada en el zócalo.
· También fabricamos todos los tipos de acero inoxidable para equipos relacionados con semiconductores, equipos científicos, dispositivos médicos, etc.
· Diseñamos y fabricamos productos para equipos de paneles y propósitos especiales.
· Utilizado en una variedad de diferentes campos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CA-00-MS-M5

 
Número de Parte
CA-00-MS-M5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Estándar Material del cuerpo Latón (BSBM) Material de sellado Caucho nitrilo
Fluidos aplicables Aire Enchufe (macho) / enchufe (hembra) Zócalo (hembra) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipos de partes de conexión Roscado Entorno operativo / aplicaciones Estándar / Maquinaria industrial / Equipos de fabricación de semiconductores / Equipos de fisica y quimica / Equipo medico Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80
Rango de presión de operación(MPa) 0::0.98 Tipo de rosca de conexión T M5 Área seccional mínima((mm)2) 4.9

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CA-00-MS-M5 de la serie Micro Super Mini CA00 Tipo Zócalo Tipo MS para uso industrial general.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico