(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera resistente a la abrasión, nueva / resistente al calor Manguera resistente a la abrasión (Números de pieza)

Manguera resistente a la abrasión, nueva / resistente al calor Manguera resistente a la abrasión

Una manguera con resistencia superior a la abrasión. Resistente al calor y capaz de soportar explosiones de calor de hasta 100°C. Utiliza materiales conductores y cables de acero para un efecto de conexión a tierra, proporcionando un nivel de seguridad aún mayor.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AB-H-038-[1-50/1]
AB-H-065-[1-50/1]
AB-H-100-[1-50/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
Designación nominal (o diámetro nominal) / mm
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal / pulgada
(φ)
I.D.
(mm)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

28 Días o más

47.6381351 1/2381 ~ 50
1 Pieza(s)

18 Días o más

76.0652252 1/262.41 ~ 50
1 Pieza(s)

18 Días o más

1201005704101.61 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Polvo (excepto comida) / Alimentos Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera Caucho Sintético (EPDM) + Alambre de Acero + Polipropileno
Presión permitida (temperatura normal)(MPa) ::0.1 Color Negro Propiedades Estándar / Resistente a la abrasión / Resistente al calor / Vacío
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico