(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Placa giratoria, con pedal lateral y tope de rotación, serie SJ-KS/KF. (Números de pieza)

Ruedas - Placa giratoria, con pedal lateral y tope de rotación, serie SJ-KS/KF.
  • Descuento por volumen

Ruedas con placa giratoria y  pedal lateral, con tope de rotación, serie SJ-KS/KF, para cargas ligeras/medias de acero, para simplificación de la logística, carretilla de mano. Gran variedad de dimensiones configurables.

Número de Parte
SJ-125NB-KS
SJ-125NB-KS-S
SJ-125R-KS
SJ-125R-KS-S
SJ-125RB-KS
SJ-125RB-KS-S
SJ-125UB-KS
SJ-125UB-KS-S
SJ-150NB-KS
SJ-150NB-KS-S
SJ-150R-KS
SJ-150R-KS-S
SJ-150RB-KS
SJ-150RB-KS-S
SJ-150UB-KS
SJ-150UB-KS-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Carga permitida [Calculada por la carga permitida del catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno147168[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al frío12538Disponible
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope de rotación147168[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al frío12538Disponible
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno147168[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío12538Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope de rotación147168[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío12538Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno147168[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío12538Disponible
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope de rotación147168[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío12538Disponible
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno147168UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite12538Disponible
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope de rotación147168UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite12538Disponible
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno156.8190[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al frío15038Disponible
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope de rotación156.8190[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al frío15038Disponible
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno156.8190[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío15038Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope de rotación156.8190[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío15038Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno156.8190[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío15040Disponible
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope de rotación156.8190[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío15040Disponible
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno156.8190UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite15038Disponible
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope de rotación156.8190UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite15038Disponible

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Rango de carga [Calculado como carga permitida por catálogo × 9.8 ÷ 10](daN) 140.01~220.00 Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1(mm) 75(80) Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2(mm) 75(80)
Longitud de placa F1(mm) 102 Ancho de placa F2(mm) 102 Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano
Categoría de carga Carga ligera / media Pedal Pedal lateral

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico