(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas . Placa fija de acero, serie HK (Cargas pesadas). (Números de pieza)

Ruedas . Placa fija de acero, serie HK (Cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

Ruedas placa fija de acero serie HK para cargas pesadas, agujero circular, cargas permisibles desde 98 hasta 646.8daN. Gran variedad de dimensiones configurables.

Número de Parte
HK-50NB
HK-50PH
HK-50RB
HK-50UB
HK-65NB
HK-65RB
HK-65UB
HK-75NB
HK-75RB
HK-100MCB
HK-100RB
HK-100UB
HK-130MCB
HK-130RB
HK-130UB
HK-150MCB
HK-150RB
HK-150UB
HK-200MCB
HK-200RB
HK-200UB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga [Calculado como carga permitida por catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Carga permitida [Calculada por la carga permitida del catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa F1
(mm)
Ancho de placa F2
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00166.672[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al frío663682525028Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

80.01~140.00137.272Resina de fenolResistente al calor663682525028Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

80.01~140.009872[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío663682525028Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.01~140.00117.672UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite663682525028Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.0029492[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al frío9147113806538Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

140.01~220.00166.692[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío9147113806538Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

140.01~220.0019692UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite9147113806538Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320.01~485.00392105[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al frío10352125807538Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

140.01~220.00196105[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío10352125807538Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320.01~485.00441144[(Nylon)] Nylon MCResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío103521398810045Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00196144[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío103521398810050Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.00294144UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite103521398810050Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

485.01~750.00539177[(Nylon)] Nylon MCResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío100561409613050Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

220.01~320.00245177[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío100561409613050Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

485.01~750.00490177UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite100561409613050Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

485.01~750.00588198[(Nylon)] Nylon MCResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío100561409615050Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

220.01~320.00294198[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío100561409615050Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

485.01~750.00539198UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite100561409615050Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

485.01~750.00646.8250[(Nylon)] Nylon MCResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío1126315110220063Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

320.01~485.00401.8250[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío1126315110220063Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

485.01~750.00588250UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite1126315110220063Disponible

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano Categoría de carga Carga pesada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico