(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Enchufe de tubo de acero inoxidable atornillado con rosca paralela (Números de pieza)

Enchufe de tubo de acero inoxidable atornillado con rosca paralela

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Enchufe de tubo de acero inoxidable atornillado con rosca paralela
  • Enchufe de tubo de acero inoxidable atornillado con rosca paralela
  • Descuento por volumen

Un tubo de conexión de tubo de tornillo de acero inoxidable con rosca paralela de Yodoshi, una compañía japonesa de primera clase con experiencia en el campo de accesorios de tornillo y piezas para tubos.
· Material: Acero inoxidable.
· Para uso con agua, aire, vapor, productos químicos y aceite.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S-6A-SUS304
S-8A-SUS304
S-10A-SUS304
S-15A-SUS304
S-20A-SUS304
S-25A-SUS304
S-32A-SUS304
S-40A-SUS304
S-50A-SUS304
S-65A-SUS304
S-80A-SUS304
S-100A-SUS304
SJ-8A-SUS304
SJ-10A-SUS304
SJ-15A-SUS304
SJ-20A-SUS304
SJ-25A-SUS304
SJ-40A-SUS304
SJ-50A-SUS304
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M1 A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8B(6A)Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101B(25A)Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/4B(32A)Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/2B(40A)Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102B(50A)Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 1/2B(65A)Estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103B(80A)Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104B(100A)Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)Pared gruesa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)Pared gruesa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)Pared gruesa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)Pared gruesa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101B(25A)Pared gruesa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/2B(40A)Pared gruesa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102B(50A)Pared gruesa

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Enchufe Rosca de conexión tipo M1 Rp Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Químico / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 2.0 Mpa o menos Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico