(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Codo - 45 grados, conexión de tubería, hembra/hembra, acero inoxidable (Números de pieza)

Codo - 45 grados, conexión de tubería, hembra/hembra, acero inoxidable
  • Descuento por volumen

Este es un tornillo de acero inoxidable con un codo de 45 ° adecuado para tuberías utilizadas en pulpa, maquinaria de plantas petroquímicas y químicas, equipos de control de contaminación, maquinaria eléctrica, fibras, fabricación de alimentos, productos químicos, construcción naval, vehículos, viviendas, procesamiento de agua, suministro de agua y alcantarillado y semiconductores.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
45L-6A-SUS
45L-8A-SUS
45L-10A-SUS
45L-15A-SUS
45L-20A-SUS
45L-32A-SUS
45L-40A-SUS
45L-50A-SUS
45L-80A-SUS
45L-100A-SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

104B(100A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Químico / Aceite
Divisiones de Max. Presión operacional 2.0 Mpa o menos Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico