(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos en T Hembra (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SFT-81818
SFT-83838
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M1 Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8B(6A)42.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)58.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón (sin cadmio) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 21 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Tee Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Aire Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::150
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno Presión de funcionamiento normal(MPa) 14.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico