(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector táctil Fuji, reductor (Números de pieza)

Conector táctil Fuji, reductor
  • Descuento por volumen

[Características]
· Material del cuerpo principal seleccionable de tipo metal o resina.
· Conexión y desconexión con un solo toque y sin herramientas.
· Se puede acoplar un accesorio de anillo de color para facilitar su identificación.

PDF

 
Número de Parte
4-6RC
4-8RC
4-10RC
6-8RC
6-10RC
6-12RC
8-10RC
8-12RC
10-12RC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Diámetro de conexión C
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

46
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

48
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

612
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

810
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

812
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1012

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conectores táctiles Material del cuerpo Aleación de zinc Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Material de la porción del hilo C3604 (latón) Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire comprimido (incluido el vacío)
Tipo de montaje Zócalo y reductor Zócalos, reductores Reductor Temperatura de operación -5::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico