(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector táctil Fuji Branch Branch Tee (Números de pieza)

Conector táctil Fuji Branch Branch Tee
  • Descuento por volumen

[Características]
· Material del cuerpo principal seleccionable de tipo metal o resina.
· Conexión y desconexión con un solo toque y sin herramientas.
· Se puede acoplar un accesorio de anillo de color para facilitar su identificación.

PDF

 
Número de Parte
4R-01MT
4R-02MT
4R-M5MT
6R-01MT
6R-02MT
6R-03MT
6R-M5MT
8-02MT
8R-01MT
8R-02MT
8R-03MT
10R-01MT
10R-02MT
10R-03MT
10R-04MT
12R-02MT
12R-03MT
12R-04MT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Tamaño de tubo 1
(φ)
Rosca T
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Poliacetal4R1/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Poliacetal4R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Poliacetal4M5X0.8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Poliacetal6R1/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Poliacetal6R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Poliacetal6R3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Poliacetal6M5X0.8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Aleación de zinc8R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Poliacetal8R1/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Poliacetal8R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Poliacetal8R3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Poliacetal10R1/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Poliacetal10R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Poliacetal10R3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Poliacetal10R1/2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Poliacetal12R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Poliacetal12R3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Poliacetal12R1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conectores táctiles Material de sellado NBR (caucho de nitrilo) Material de la porción del hilo C3604 (latón)
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire comprimido (incluido el vacío) Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo
Conexión de rama de montaje de tornillo Tee rama masculina Temperatura de operación -5::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico