(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector táctil cinco, reductor (Números de pieza)

Conector táctil cinco, reductor
  • Descuento por volumen

[Características]
· TCV se compone de sólo cinco componentes. Menos componentes reducen considerablemente el costo.
· Hay un tipo de cuerpo de resina sólida disponible en estilos de conector macho y de codo.
· Un anillo de bloqueo de acero inoxidable de nuevo diseño garantiza una conexión completa del tubo
· Un respaldo de anillo de nuevo diseño asegura un sellado completo.

PDF

 
Número de Parte
FR4-6RC
FR4-6RCW
FR4-8RC
FR4-8RCW
FR6-8RC
FR6-8RCW
FR6-10RC
FR6-10RCW
FR8-10RC
FR8-10RCW
FR8-12RC
FR8-12RCW
FR10-12RC
FR10-12RCW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Color del cuerpo principal Diámetro de conexión E
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Negro6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4Blanco6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Negro8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4Blanco8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6Negro8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6Blanco8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Negro10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Blanco10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Negro10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8Blanco10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Negro12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8Blanco12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Negro12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Blanco12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conectores táctiles Material del cuerpo PBT ignífugo Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Material de la porción del hilo Sin parte del hilo Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua industrial / Aire comprimido (incluido el vacío)
Tipo de montaje Zócalo y reductor Zócalos, reductores Reductor Temperatura de operación -5::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico