(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector táctil cinco, conector hembra a granel (Números de pieza)

Conector táctil cinco, conector hembra a granel
  • Descuento por volumen

[Características]
· TCV se compone de sólo cinco componentes. Menos componentes reducen considerablemente el costo.
· Hay un tipo de cuerpo de resina sólida disponible en estilos de conector macho y de codo.
· Un anillo de bloqueo de acero inoxidable de nuevo diseño garantiza una conexión completa del tubo
· Un respaldo de anillo de nuevo diseño asegura un sellado completo.

PDF

 
Número de Parte
F4-01FB
F4-01FBW
F6-02FB
F6-02FBW
F8-02FB
F8-02FBW
F10-03FB
F10-03FBW
F12-03FB
F12-03FBW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tamaño de tornillo T1 Tamaño de tornillo T2 Color del cuerpo principal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Rc1/8M12X1Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4Rc1/8M12X1Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Rc1/4M14X1Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Rc1/4M14X1Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Rc1/4M16X1Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8Rc1/4M16X1Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rc3/8M20X1Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rc3/8M20X1Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12Rc3/8M22X1Negro
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12Rc3/8M22X1Blanco

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conectores táctiles Material del cuerpo PBT ignífugo Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Material de la porción del hilo C3604 (latón), niquelado Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua industrial / Aire comprimido (incluido el vacío)
Tipo de montaje Tornillo de montaje Conexión de montaje por tornillo Bulto Femenino Temperatura de operación -5::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico