(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector: recto, accesorios de compresión, 316SS, serie M (HS4-01M)

Conector: recto, accesorios de compresión, 316SS, serie M HS4-01M
  • Descuento por volumen

Tratamiento decreciente completo para la limpieza. Conectores macho

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HS4-01M

 
Número de Parte
HS4-01M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRosca 1 Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101/84 mm2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Forma de conexión de rosca a tubo Conectores macho Material Acero inoxidable 316
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos R

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HS4-01M de la serie Conector: recto, accesorios de compresión, 316SS, serie M.

Products like this...

Número de Parte
HS12-02M
HS12-03M
HS12-04M
HS4-02M
HS6-01M
HS6-02M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRosca 1 Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101/412 mm10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

103/812 mm10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101/212 mm10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101/44 mm2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101/86 mm4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101/46 mm4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico