(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Codos de 90°: accesorios para tubos de instrumentación, doble virola, latón, pulgadas

Codos de 90°: accesorios para tubos de instrumentación, doble virola, latón, pulgadas

Los accesorios de compresión rectos hembra-hembra tienen un solo manguito que muerde el tubo al apretar la tuerca para crear un sello fuerte. Los accesorios de compresión con dos manguitos se conocen como accesorios de instrumentación y proporcionan una mejor potencia de agarre para aplicaciones de mayor presión. El latón tiene una alta tolerancia a la temperatura y es muy resistente a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZUSA-TF-YL-755
ZUSA-TF-YL-756
ZUSA-TF-YL-757
ZUSA-TF-YL-758
ZUSA-TF-YL-759
ZUSA-TF-YL-760
ZUSA-TF-YL-761
ZUSA-TF-YL-762
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1 Conexión A Conexión B Para tubo OD Presión laboral
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"1/8" BSPP hembra1/4"2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"1/4" BSPP hembra1/4"2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"1/2" BSPP hembra1/4"2350 psi
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"1/4" BSPP hembra3/8"2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"3/8" BSPP hembra3/8"2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"1/2" BSPP hembra3/8"2350 psi
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"1/4" BSPP hembra1/2"2350 psi
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"1/2" BSPP hembra1/2"2350 psi

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Mujer BSPP Forma de conexión de rosca a tubo Hembra recta Material Latón
Tipos de hilos Mujer BSPP Material Latón Estilo Hembra recto
Forma Recto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico