(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Instalación de tuberías con sellador, conexión WS, diámetro variable T (Números de pieza)

Instalación de tuberías con sellador, conexión WS, diámetro variable T
  • Descuento por volumen

Los tornillos de fijación están recubiertos con sellador prerrevestido con fluororesina. No es necesario envolver la cinta de sellado alrededor de la sección roscada de las tuberías de conexión para 4B nominal o inferior. El agente de sellado a base de flúor tiene un efecto de lubricación, reduciendo el trabajo de tuberías.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WS-BRT-25X25X15A

Número de Parte
WS-BRT-25X25X15A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material FCMB27-05 Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente
Forma de conexión Tee Tipos de tornillo 3 (cuando el diámetro es diferente o el tornillo de tipo diferente) Rc Rosca de conexión tipo M1 Rc
Nominal de rosca 3 (diferentes diámetros o diferentes tipos de tornillo) 1/2B(15A) Rosca de conexión tipo M2 Rc Hilo Nominal M1 1B(25A)
Hilo Nominal M2 1B(25A) Tratamiento de superficies Galvanizado en caliente Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60 Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno Banda Presencia Selladores Sellador de fluororresina

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico