(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conexión PQWK para conexión de equipo Enchufe de bronce tipo B hembra / macho (Números de pieza)

Conexión PQWK para conexión de equipo Enchufe de bronce tipo B hembra / macho
  • Descuento por volumen

Con el núcleo de resina de poliolefina moldeada integrada, la rosca y la parte expuesta del revestimiento de la tubería de acero están protegidos del fluido, lo que proporciona un excelente efecto anticorrosivo. Como una sola pieza, es fácil de instalar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PQWK-BX-15A
PQWK-BX-20A
PQWK-BX-25A
PQWK-BX-32A
PQWK-BX-40A
PQWK-BX-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)2B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Bronce Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Enchufes hembra-macho Rosca de conexión tipo M1 Rc Rosca de conexión tipo M2 R
Tratamiento de superficies Pintura Fluido Aplicable Agua Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::40 Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico