(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Instalación de tuberías: codo macho y hembra (Números de pieza)

Instalación de tuberías: codo macho y hembra
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· También se encuentran disponibles accesorios de tubería fabricados con placa de acero laminado en frío (SPCC). Un 'accesorio de tubería de hierro fundido maleable de tipo atornillado' según lo especificado por JIS B 2301. También fabricamos algunos productos no estándar de JIS.
· El material principal es Mareburu® (fundición maleable de corazón negro). La sección roscada tiene una rosca de tubo cónica. El tratamiento superficial galvanizado en caliente se aplica donde se procesa la superficie.
· La galvanización por inmersión en caliente se ha cambiado a un revestimiento superior que reduce la carga ambiental (cumple con RoSH).
· Respetuoso con el medio ambiente: el plomo y el cadmio se reducen significativamente.
· Utilizamos zinc metal de alta pureza que reduce en gran medida el contenido de inclusión de plomo (Pb) y cadmio (Cd).
· Método de fabricación superior: no se requiere la adición de nuevos metales pesados.
· La tecnología de producción en masa se ha establecido mediante el desarrollo de una instalación de producción única y un método de preprocesamiento. Los metales pesados, incluido el bismuto (Bi), se utilizan para reemplazar el plomo.
· Excelente rendimiento: la apariencia y el rendimiento son equivalentes a las piezas chapadas convencionales.
· Cumple con las especificaciones especificadas en JIS B 2301 (accesorios de tubería de hierro fundido maleable de tipo atornillado). El accesorio tiene un acabado exterior enchapado brillante, similar a los productos convencionales.

PDF

 
Número de Parte
RSL-15X10A-B
RSL-20X15A-W
RSL-25X20A-W
RSL-32X25A-W
RSL-40X32A-B
RSL-40X32A-W
RSL-50X40A-W
SL-6A-B
SL-6A-W
SL-8A-B
SL-8A-W
SL-10A-B
SL-10A-W
SL-15A-B
SL-15A-W
SL-20A-B
SL-20A-W
SL-25A-B
SL-25A-W
SL-32A-W
SL-40A-W
SL-50A-W
SL-65A-W
SL-80A-W
SL-100A-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conección Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Tratamiento de superficies
280 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente1/2B(15A)3/8B(10A)[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente3/4B(20A)1/2B(15A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente1B(25A)3/4B(20A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente1 1/4B(32A)1B(25A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
40 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente2B(50A)1 1/2B(40A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente1/8B(6A)1/8B(6A)[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente1/8B(6A)1/8B(6A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
210 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente1/4B(8A)1/4B(8A)[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente1/4B(8A)1/4B(8A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
140 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente3/8B(10A)3/8B(10A)[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente3/8B(10A)3/8B(10A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
140 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente1/2B(15A)1/2B(15A)[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente1/2B(15A)1/2B(15A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente3/4B(20A)3/4B(20A)[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente3/4B(20A)3/4B(20A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente1B(25A)1B(25A)[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente1B(25A)1B(25A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente2B(50A)2B(50A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente3B(80A)3B(80A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente4B(100A)4B(100A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material FCMB27-05 Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2.5 Rosca de conexión tipo M1 Rc
Rosca de conexión tipo M2 R Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno Banda Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico