(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tee: accesorios para tuberías de instrumentación con sellador de roscas, NPT hembra a NPT macho, acero inoxidable 316

Tee: accesorios para tuberías de instrumentación con sellador de roscas, NPT hembra a NPT macho, acero inoxidable 316

Los accesorios de instrumentación en T están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)conexión (c)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 4721acero inoxidable 316instrumentacióncorrer camisetatee1/8"fnpt x mnpt1/8" npt hembra1/8" npt hembra1/8" npt macho6200 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4722acero inoxidable 316instrumentacióncorrer camisetatee1/4"fnpt x mnpt1/4" npt hembra1/4" npt hembra1/4" npt macho7200 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4723acero inoxidable 316instrumentacióncorrer camisetatee3/8"fnpt x mnpt3/8" npt hembra3/8" npt hembra3/8" npt macho5600 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4724acero inoxidable 316instrumentacióncorrer camisetatee1/2"fnpt x mnpt1/2" npt hembra1/2" npt hembra1/2" npt macho5600 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-4721
ZUSA-PF-4722
ZUSA-PF-4723
ZUSA-PF-4724
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B Conexión C
1 Pieza(s)

13 Días

1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT hembra1/8" NPT hembra1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT hembra1/4" NPT hembra1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT hembra3/8" NPT hembra3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT hembra1/2" NPT hembra1/2" NPT macho

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual Forma de conexión Camisetas
Rosca de conexión tipo M1 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 Rosca de conexión tipo M2 北米独自項目(北米以外使用不可)_5 Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico