(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rueda para la serie SUS-S (acero inoxidable) Ruedas dedicadas Ruedas de goma de servicio mediano SR / S-RB (GOLD CASTER)

Rueda para la serie SUS-S (acero inoxidable) Ruedas dedicadas Ruedas de goma de servicio mediano SR / S-RB (GOLD CASTER)
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Anillo exterior + rueda
· Material de los neumáticos: Caucho

Número de Parte
SUS-S-100R
SUS-S-100RB
SUS-S-125R
SUS-S-125RB
SUS-S-150R
SUS-S-150RB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
Cojinete del eje Carga permisible
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1003212.344Ninguno120
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1003212.244Disponible120
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1253812.354Ninguno150
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1253812.254Disponible150
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1504012.354Ninguno160
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1504012.254Disponible160

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Anillo exterior + rueda Material del neumático Caucho

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico