(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedita dúctil Tipo estándar Soporte fijo K (Números de pieza)

Ruedita dúctil Tipo estándar Soporte fijo K
  • Descuento por volumen

· Tipo de componente relacionado: Soporte de fijación de ruedas
· Tipo de rueda: Componentes relacionados

PDF

 
Número de Parte
75K
125K
150K
180K
200K
250K
300K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Herrajes metálicos ancho B
(mm)
Tamaño de placa F1
(mm)
Tamaño de placa F2
(mm)
Paso de montaje P1
(mm)
Paso de montaje P2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

409552750
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

531306510532
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

571457012045
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

571607013545
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

611808015050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

671909016060
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

712059017560

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Componentes relacionados Tipos de componentes relacionados Soporte de fijación de ruedas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico