(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedita Dúctil, Estándar, Giratoria, BR (Números de pieza)

Ruedita Dúctil, Estándar, Giratoria, BR
  • Descuento por volumen

· Tipo de componente relacionado: Soporte de fijación de ruedas
· Tipo de rueda: Componentes relacionados

PDF

 
Número de Parte
75BR
100BR
125BR
150BR
180BR
200BR
250BR
300BR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Herrajes metálicos ancho B
(mm)
Tamaño de placa F1
(mm)
Tamaño de placa F2
(mm)
Paso de montaje P1
(mm)
Paso de montaje P2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4091916565
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

471131138585
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

52128128100100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

56128128100100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

57144144110110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

60156156120120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

66180180140140
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

70204204160160

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Componentes relacionados Tipos de componentes relacionados Soporte de fijación de ruedas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico