(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Dúctiles serie estándar K (Cargas medias). (Números de pieza)

Ruedas - Dúctiles serie estándar K (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

Ruedas dúctiles serie estándar K para cargas medias, rangos de carga desde 35.01 hasta 750.01daN. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte
75KB
75KFB
75KULB
100KB
100KFA
100KFB
100KMCB
125KFA
125KFB
150KA
150KB
150KFB
150KMCB
180KA
180KB
200KA
200KFA
200KFB
200KULB
230KA
230KB
250KA
250KFA
250KFB
250KMCB
250KULB
300KA
300KB
300KFB
300KMCB
300KULB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga admisible [Calculado por catálogo carga admisible × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Carga permitida [Calculada por la carga permitida del catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Tipo de orificio de montaje Paso de montaje P1
(mm)
Paso de montaje P2
(mm)
Tamaño de placa F1
(mm)
Tamaño de placa F2
(mm)
Diámetro del eje A
(φ)
Diámetro de rueda D
(φ)
Herrajes metálicos ancho B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.0068.6112.5[Caucho] Caucho (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia al fríoAgujeros redondos (dos agujeros)75-9552107540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00137.2112.5[Acero] Hierro (con rodamientos)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío / AntiestáticoAgujeros redondos (dos agujeros)75-9552107540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00156.8112.5[Uretano] Uretano (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceiteAgujeros redondos (dos agujeros)75-9552107540
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

80.01~140.0068.6140[Caucho] Caucho (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia al fríoAgujeros redondos (dos agujeros)90-115591210047
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00137.2140[Acero] HierroResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío / AntiestáticoAgujeros redondos (dos agujeros)90-115591210047
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

140.01~220.00137.2140[Acero] Hierro (con rodamientos)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío / AntiestáticoAgujeros redondos (dos agujeros)90-115591210047
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00156.8140[(Nylon)] MC Nylon (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al fríoAgujeros redondos (dos agujeros)90-115591210047
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320.01~485.00352.8168.5[Acero] HierroResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío / AntiestáticoAgujero circular10532130651712553
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320.01~485.00352.8168.5[Acero] Hierro (con rodamientos)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío / AntiestáticoAgujero circular10532130651712553
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

140.01~220.00196195[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al fríoAgujero circular12045145702015057
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00196195[Caucho] Caucho (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia al fríoAgujero circular12045145702015057
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320.01~485.00392195[Acero] Hierro (con rodamientos)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío / AntiestáticoAgujero circular12045145702015057
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

320.01~485.00392195[(Nylon)] MC Nylon (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al fríoAgujero circular12045145702015057
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

220.01~320.00235.2225[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al fríoAgujero circular13545160702018057
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

220.01~320.00235.2225[Caucho] Caucho (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia al fríoAgujero circular13545160702018057
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

220.01~320.00245250[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al fríoAgujero circular15050180802020061
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

485.01~750.00490250[Acero] HierroResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío / AntiestáticoAgujero circular15050180802020061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

485.01~750.00490250[Acero] Hierro (con rodamientos)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío / AntiestáticoAgujero circular15050180802020061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

485.01~750.00490250[Uretano] Uretano (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceiteAgujero circular15050180802020061
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

220.01~320.00274.4290[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al fríoAgujero circular16060190902523067
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

220.01~320.00274.4290[Caucho] Caucho (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia al fríoAgujero circular16060190902523067
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

220.01~320.00333.2300[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al fríoAgujero circular16060190902525067
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

485.01~750.00666.4300[Acero] HierroResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío / AntiestáticoAgujero circular16060190902525067
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

485.01~750.00666.4300[Acero] Hierro (con rodamientos)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío / AntiestáticoAgujero circular16060190902525067
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

485.01~750.00666.4300[(Nylon)] MC Nylon (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al fríoAgujero circular16060190902525067
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

485.01~750.00637300[Uretano] Uretano (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceiteAgujero circular16060190902525067
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

320.01~485.00352.8350[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al fríoAgujero circular17560205902530071
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320.01~485.00352.8350[Caucho] Caucho (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia al fríoAgujero circular17560205902530071
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

750.01~813.4350[Acero] Hierro (con rodamientos)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío / AntiestáticoAgujero circular17560205902530071
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

750.01~813.4350[(Nylon)] MC Nylon (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al fríoAgujero circular17560205902530071
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

750.01~813.4350[Uretano] Uretano (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceiteAgujero circular17560205902530071

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa de rueda fija Pieza de metal (accesorios, etc.) Material FCD450 Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. / Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical
Categoría de carga Carga media

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico