(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Placa giratoria, serie SUS-HSG (Cargas medias). (Números de pieza)

Ruedas - Placa giratoria, serie SUS-HSG (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

Ruedas con placa giratoria de acero inoxidable serie SUS-HSG para cargas medias. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte
SUS-HSG-50GFB
SUS-HSG-50MC
SUS-HSG-50PB
SUS-HSG-65GNB
SUS-HSG-65MC
SUS-HSG-65PB
SUS-HSG-75GNB
SUS-HSG-75MC
SUS-HSG-75PB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAltura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1079[(Nylon)] Nylon Reforzado503849
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1079[Plásticos de ingeniería] Nylon MC503849
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1079Fenol503849
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1090[(Nylon)] Nylon Reforzado654056
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1090[Plásticos de ingeniería] Nylon MC654056
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1090Fenol654056
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100[(Nylon)] Nylon Reforzado754061
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100[Plásticos de ingeniería] Nylon MC754061
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100Fenol754061

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Propiedades Piso bajo carga pesada
Rango de carga(daN) 220.01~320.00 Carga permisible(daN) 250 Características de la rueda Ninguno
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable Tipo de orificio de montaje Agujero circular Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1(mm) 63
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1(mm) 63 Longitud de la placa(mm) 82 Ancho de la placa(mm) 82
Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Instalaciones de la fábrica Categoría de carga Carga media Cojinetes de las ruedas Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico